Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:50:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6001-C-2HRS-L138-CM>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 5.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.370 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 164 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 24.900 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 26 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 23,34 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 25,1 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 16,66 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 15,69 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | 2HRS | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | L138 | Fett (L138/kundenspezifisch) |
Radialluft | CM (Gruppe M) | Begrenzte radiale Lagerluft für Elektromotoren |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch